Hochpass-1206-Dünnschichtfilter (SMD).


Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Kleine Größe: 1206
  • Frequenz: 1000 und 1100 MHz
  • Steile Dämpfungssteigung
  • Charakteristische Impedanz: 50 Ω
  • Betriebs-/Lagertemperatur:
    -40 ° C bis + 85 ° C
  • Low profile
  • Robuste Konstruktion
  • Aufgeklebt und aufgerollt
  • Belastbarkeit: 5W
Typische Anwendungen
  • Defense
  • 5G / 6G
  • Handfunkgerät
  • Mobilkommunikation
  • Basisstation

Der ITF SMD-Filter basiert auf Dünnschicht-Mehrschichttechnologie. Die Technologie bietet ein Miniaturteil mit hervorragender Hochfrequenzleistung und robuster Konstruktion für eine zuverlässige automatische Montage.

Der ITF-Filter wird in verschiedenen Frequenzbändern angeboten, die mit verschiedenen Arten von drahtlosen Hochfrequenzsystemen kompatibel sind.

Datenblätter / Katalog
Datenblatt – Klicken Sie zum Herunterladen
Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Teilenummer / EVB – Informationen

HP1206 Hochpassfilter
" Klicke zum Zeigen

Videos

Umwelt-/Compliance-Dokumente