KYOCERA AVX bietet ein komplettes Sortiment an Tiefpass- und Breitbandfiltern für Frequenzen von 500 kHz bis 26 GHz. Die Dünnschichttechnologie ermöglicht eine überlegene Filterleistung in Miniatur-0402- und 0603-Tiefpassfiltern bei hohen Frequenzen, die für WiMAX-, WiBro- und W-LAN-Anwendungen geeignet sind.
Die MLO®-Tiefpassfilter sind passive Geräte mit niedrigem Profil und erstklassiger Leistung, die auf der patentierten mehrschichtigen organischen Verbindungstechnologie mit hoher Dichte von KYOCERA AVX basieren.