Leistungsmerkmale und Vorteile
- Kleine Größe: 1206
- Frequenz: 700MHz – 3800MHz
- Charakteristische Impedanz: 50 Ω
- Betriebs-/Lagertemperatur:
-40 ° C bis + 85 ° C - Low profile
- Robuste Konstruktion
- Tape-and-Reel
- Belastbarkeit: 8 W
Typische Anwendungen
- Mobilkommunikation
- Satelliten-TV-Receiver
- GPS- Ortung
- Fahrzeugortungssysteme
- WLANs
Der ITF SMD-Filter basiert auf Dünnschicht-Mehrschichttechnologie. Die Technologie bietet ein Miniaturteil mit hervorragender Hochfrequenzleistung und robuster Konstruktion für eine zuverlässige automatische Montage. Der ITF-Filter wird in einer Vielzahl von Frequenzbändern angeboten und ist mit verschiedenen Arten von drahtlosen Hochfrequenzsystemen kompatibel.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Datenblätter:
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Videos
Umwelt-/Compliance-Dokumente
Umwelt-/Compliance-Dokumente
Hochleistungs-Tiefpassfilter 1206 (SMD) | Umweltdokumentation