Leistungsmerkmale und Vorteile
- Kleine Größe: 0805
- Frequenz: 700-4000MHz
- Charakteristische Impedanz: 50 Ω
- Betriebs-/Lagertemperatur:
-40 ° C bis + 100 ° C - Low profile
- Robuste Konstruktion
- Aufgeklebt und aufgerollt
- Belastbarkeit: 8W
- RoHS-konform
Typische Anwendungen
- Basisstationen
- Mobilfunkinfrastruktur
- Militär- und Notfallfunkkommunikation
- Satelliten-TV-Receiver
- GPS- Ortung
- Fahrzeugortungssysteme
- WLANs
Der ITF SMD-Filter basiert auf Dünnschicht-Mehrschichttechnologie. Die Technologie bietet ein Miniaturteil mit hervorragender Hochfrequenzleistung und robuster Konstruktion für eine zuverlässige automatische Montage. Der ITF-Filter wird in verschiedenen Frequenzbändern angeboten und ist mit verschiedenen Arten von drahtlosen Hochfrequenzsystemen kompatibel.
Datenblätter / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Datenblätter:
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Videos
Umwelt-/Compliance-Dokumente