Tiefpass-0805-Hochleistungsfilter (LGA).


Tiefpass 0805 Hochleistungsfilter (LGA)
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Kleine Größe: 0805
  • Frequenz: 5000MHz – 6000MHz
  • Charakteristische Impedanz: 50 Ω
  • Betriebs-/Lagertemperatur:
    -40 ° C bis + 85 ° C
  • Low profile
  • Robuste Konstruktion
  • Tape-and-Reel
  • RoHS-konform
Typische Anwendungen
  • WLAN
  • Basisstationen
  • Mobilkommunikation
  • Satelliten-TV-Receiver
  • Fahrzeugortungssysteme
  • WLANs
  • 5G-Anwendungen

Der ITF LGA Filter basiert auf der Dünnschicht-Mehrschichttechnologie. Die Technologie liefert ein Miniaturteil mit hervorragender Hochfrequenzleistung und robuster Konstruktion für eine zuverlässige automatische Montage.

Der ITF-Filter wird in verschiedenen Frequenzbändern angeboten, die mit verschiedenen Arten von drahtlosen Hochfrequenzsystemen kompatibel sind.

Datenblatt / Katalog
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer

Tiefpass 0805 Hochleistungsfilter (LGA)
" Klicke zum Zeigen

Videos