Tiefpass-1206-Hochleistungsfilter (LGA).


Tiefpass-1206-Hochleistungsfilter (LGA).
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Kleine Größe: 1206
  • Frequenz: 512MHz – 6000MHz
  • Charakteristische Impedanz: 50 Ω
  • Betriebs-/Lagertemperatur:
    -40 ° C bis + 85 ° C
  • Low profile
  • Robuste Konstruktion
  • Tape-and-Reel
  • RoHS-konform
Typische Anwendungen
  • Mobilkommunikation
  • Satelliten-TV-Receiver
  • GPS- Ortung
  • Fahrzeugortungssysteme
  • WLANs

Der ITF LGA-Filter basiert auf Dünnschicht-Mehrschichttechnologie. Die Technologie bietet ein Miniaturteil mit hervorragender Hochfrequenzleistung und robuster Konstruktion für eine zuverlässige automatische Montage. Der ITF-Filter wird in einer Vielzahl von Frequenzbändern angeboten und ist mit verschiedenen Arten von drahtlosen Hochfrequenzsystemen kompatibel.

Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer

LP1206 Hochleistungsfilter
" Klicke zum Zeigen

Design Tools
Design-Tools – Klicken zum Herunterladen
Videos

Umwelt-/Compliance-Dokumente