LP-Serie (Standard)

Die Dünnschicht-Tiefpassfilter der KYOCERA AVX LP-Serie bieten eine äußerst zuverlässige Oberwellenunterdrückung und Signalintegrität für anspruchsvolle HF-/Mikrowellenanwendungen. Gefertigt mit modernster Dünnschichttechnologie, zeichnen sich diese Präzisionsfilter durch eine scharfe Grenzfrequenz, geringe Einfügungsdämpfung und hervorragende Temperaturstabilität bei kompakter Bauform aus. Die Filter der LP-Serie sind ideal für Hochfrequenzsysteme, bei denen Platzbedarf, Konsistenz und elektrische Leistung entscheidend sind, und unterstützen eine saubere Signalübertragung in Telekommunikation, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und anderen leistungsorientierten Anwendungen.