Leistungsmerkmale und Vorteile
- Großer Frequenzbereich
- Ausgezeichnete Isolation
- Geringer Verlust
- Erweiterung auf PCB abgestimmt
- 50Ω Impedanz
- Oberflächenmontierbar
- RoHS-konform
Typische Anwendungen
- Maritime Kommunikation
- Radar
- Satelliten
- Kommunikation
MLO® X-Band-Filter sind passive Low-Profile-Geräte mit erstklassiger Leistung basierend auf der patentierten mehrschichtigen organischen Hochdichte-Verbindungstechnologie von KYOCERA AVX. MLO® X-Band-Filter verwenden Materialien mit hoher Dielektrizitätskonstante und geringem Verlust, um passive gedruckte Elemente mit hohem Q-Faktor wie Induktoren und Kondensatoren in einem mehrschichtigen Stapel zu realisieren. Dies führt zu einem 50-Ω-MLO®-X-Band-Filter-Design. MLO® X-Band-Filter können sowohl eine Vielzahl von Frequenzbändern als auch mehrere drahtlose Standards unterstützen und sind weniger als 1.0 mm dick. Alle Filter sind auf die meisten organischen PCB-Materialien ausdehnungsangepasst, was zu einer verbesserten Zuverlässigkeit gegenüber Standard-Si- und Keramikgeräten führt.