Mehrschichtige organische Diplexer
Der MLO™-Diplexer verwendet Materialien mit hoher Dielektrizitätskonstante und geringem Verlust, um passive gedruckte Elemente mit hohem Q wie Induktivitäten und Kondensatoren in einem mehrschichtigen Stapel zu realisieren. Die MLO™-Diplexer können mehrere drahtlose Standards wie WCDMA, CDMA, WLAN, GSM und BT unterstützen. Diese Diplexer sind weniger als 0.5 mm hoch und eignen sich ideal für die Bandumschaltung für Dualbandsysteme. Alle Diplexer sind durch ihre Ausdehnung an die Leiterplatten angepasst, was zu einer verbesserten Zuverlässigkeit im Vergleich zu Keramik- und Si-Komponenten führt.
Die Datenblätter zum MLO-Diplexer werden derzeit gewartet – bitte Kontakt Für weitere Informationen