0805 WLAN Diplexer


Diplexer
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Low Profile
  • Geringe Parasiten
  • Bessere Wärmeableitung
Typische Anwendungen
  • W-Lan
  • WiMax
  • GPS- Ortung
  • Mobilfunkbänder

Der 0805-Diplexer ist ein erstklassiges Low-Profile-Mehrschicht-Organik-Passivbauteil, das auf der patentierten Mehrschicht-Organik-Hochdichte-Verbindungstechnologie von AVX basiert. Der MLO™-Diplexer verwendet Materialien mit hoher Dielektrizitätskonstante und geringen Verlusten, um passive gedruckte Passivelemente mit hohem Q-Faktor wie Induktoren und Kondensatoren in einem Mehrschicht-Stapel zu realisieren. Die MLO™-Diplexer unterstützen mehrere drahtlose Standards wie WCDMA, CDMA, WLAN und GSM und sind weniger als 0.6 mm dick. Diese Komponenten eignen sich ideal für die Bandumschaltung bei Dualbandsystemen. Alle Diplexer sind auf FR4 dehnungsangepasst, was zu einer verbesserten Zuverlässigkeit gegenüber Standard-Si- und Keramikbauteilen führt.

Datenblatt / Kataloge
Datenblatt/Kataloge – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer

0805 WLAN Diplexer
" Klicke zum Zeigen

Design Tools
S2P-Dateien – Klicken Sie zum Herunterladen
Modelithics Werkzeuge
Modellithik
KYOCERA AVX und Modelithics haben sich zusammengetan, um KOSTENLOSE 90-Tage-Testversionen hochpräziser, skalierbarer erweiterter Simulationsmodelle für verschiedene KYOCERA AVX-Teile, einschließlich dieses Teils, sowie Dämpfungsglieder, Kondensatoren, Koppler, Induktoren, Diplexer und Widerstände anzubieten.