Leistungsmerkmale und Vorteile
- Großer Frequenzbereich
- Ausgezeichnete Ablehnung
- Niedrige Einfügedämpfung
- Auf die Leiterplatte abgestimmte Erweiterung
- 50Ω Impedanz
- Oberflächenmontierbar
- Low Profile
- RoHS-konform
Typische Anwendungen
- Mobile Kommunikation
- GPS- Ortung
- Fahrzeugortungssysteme
- WLANs
- Satellitenempfänger
- Anzeigen / Instrumente
Die MLO®-Hochpassfilter sind passive Low-Profile-Geräte mit erstklassiger Leistung basierend auf der patentierten mehrschichtigen organischen Hochdichte-Verbindungstechnologie von AVX. Die MLO®-Hochpassfilter verwenden Materialien mit hoher Dielektrizitätskonstante und geringem Verlust, um passive gedruckte Elemente mit hohem Q-Faktor wie Induktoren und Kondensatoren in einem mehrschichtigen Stapel zu realisieren. Dies führt zu einem Hochleistungs-Hochpassfilterdesign. MLO®-Hochpassfilter können sowohl eine Vielzahl von Frequenzbändern als auch mehrere drahtlose Standards unterstützen und sind weniger als 1.0 mm dick. Alle Filter sind auf die meisten organischen PCB-Materialien ausdehnungsangepasst, was zu einer verbesserten Zuverlässigkeit gegenüber Standardgeräten aus Silizium und Keramik führt.
| Artikelnummer | Durchlassband (GHz) | Einfügungsverlust (dB) | Typische -3dB-Grenzwert Frequenz (GHz) | Sperrbereichsunterdrückung Frequenz (GHz) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Max | Typ. | Max | -30dB | -40dB | ||
| HF0DA0740A7** | 0.74 | 1.47 | 0.84 | 1.2 | 0.65 | 0.54 | 0.52 |
| HF0BA0850A7** | 0.85 | 1.94 | 0.75 | 1.2 | 0.77 | 0.64 | 0.63 |
| HF0BA0930A7** | 0.93 | 1.62 | 0.87 | 1.2 | 0.82 | 0.69 | 0.68 |
| HF0BA0950A7** | 0.95 | 2 | 0.9 | 1.2 | 0.85 | 0.71 | 0.65 |
| HF0AA1300A7** | 1.3 | 7 | 0.53 | 1.2 | 1.1 | 0.58 | 0.5 |
| HF0AA1330A7** | 1.33 | 6.59 | 0.55 | 1.2 | 1.12 | 0.59 | 0.51 |
| HF0BA1340A7** | 1.34 | 2.39 | 0.74 | 1.2 | 1.17 | 1 | 0.97 |
| HF0BA1390A7** | 1.39 | 2.52 | 0.75 | 1.2 | 1.21 | 1.02 | 1 |
| HF0BA1420A7** | 1.42 | 2.57 | 0.7 | 1.2 | 1.22 | 1.03 | 1 |
| HF0BA1440A7** | 1.44 | 2.7 | 0.63 | 1.2 | 1.3 | 1.09 | 1.06 |
| HF0BA1500A7** | 1.5 | 2.83 | 0.75 | 1.2 | 1.38 | 1.17 | 1.15 |
| HF0BA1540A7** | 1.54 | 2.68 | 0.82 | 1.2 | 1.39 | 1.18 | 1.1 |
| HF0BA1550A7** | 1.55 | 2.93 | 0.82 | 1.2 | 1.41 | 1.19 | - |
| HF0AA1760A7** | 1.76 | 3.5 | 0.64 | 1.2 | 1.49 | 1.29 | 1.26 |
| HF0AA1800A7** | 1.8 | 4.21 | 0.76 | 1.2 | 1.59 | 1.31 | 1.2 |
| HF0BA1840A7** | 1.84 | 2.83 | 0.85 | 1.2 | 1.66 | 1.43 | 1.4 |
| HF0AA2180A7** | 2.18 | 6.5 | 0.73 | 1.2 | 1.9 | 1.63 | 1.6 |
| HF0AA2230A7** | 2.23 | 6.5 | 0.71 | 1.2 | 1.93 | 1.69 | 1.66 |
| HF0AA2290A7** | 2.29 | 7 | 0.73 | 1.2 | 1.99 | 1.74 | 1.71 |
| HF0AA2370A7** | 2.37 | 7 | 0.76 | 1.2 | 2.06 | 1.8 | 1.77 |
| HF0AA2400A7** | 2.4 | 7 | 0.61 | 1.2 | 2.01 | 1.75 | 1.71 |
| HF0AA2410A7** | 2.41 | 7 | 0.75 | 1.2 | 2.08 | 1.81 | 1.78 |
| HF0AA2420A7** | 2.42 | 7 | 0.73 | 1.2 | 2.04 | 1.78 | 1.75 |
| HF0AA2470A7** | 2.47 | 6.5 | 0.76 | 1.2 | 2.13 | 1.86 | 1.82 |
| HF0AA2480A7** | 2.48 | 6 | 0.71 | 1.2 | 2.11 | 1.84 | 1.81 |
| HF0AA3280A7** | 3.28 | 8.5 | 0.91 | 1.2 | 3.02 | 2.53 | 2.43 |
| HF0AA3460A7** | 3.46 | 8.5 | 0.75 | 1.2 | 3.14 | 2.61 | 2.52 |
| HF0AA3540A7** | 3.54 | 8.5 | 0.85 | 1.2 | 2.92 | 2.42 | 2.27 |
| HF0AA4140A7** | 4.14 | 8.5 | 0.66 | 1.2 | 3.59 | 2.83 | 2.71 |
| HF0AA4270A7** | 4.27 | 8 | 0.77 | 1.2 | 3.76 | 3.17 | - |
| HF0AA4430A7** | 4.43 | 7 | 0.61 | 1.2 | 3.88 | 2.98 | 2.86 |
| HF0AA4500A7** | 4.5 | 7.5 | 0.65 | 1.2 | 3.93 | 3.08 | 2.96 |
| HF0AA4680A7** | 4.68 | 7.5 | 0.62 | 1.2 | 4.09 | 3.21 | 3.08 |
| HF0AA6240A7** | 6.24 | 8 | 0.8 | 1.2 | 5.37 | 4.76 | 4.68 |
| HF0AA6380A7** | 6.38 | 8 | 0.74 | 1.2 | 5.28 | 4.61 | 4.54 |
| HF0AA6510A7** | 6.51 | 8 | 0.83 | 1.2 | 5.58 | 4.95 | 4.88 |