Leistungsmerkmale und Vorteile
- Großer Frequenzbereich
- Ausgezeichnete Isolation
- Geringer Verlust
- Erweiterung auf PCB abgestimmt
- 50Ω Impedanz
- Oberflächenmontierbar
- RoHS-konform
Typische Anwendungen
- Mobile Kommunikation
- GPS- Ortung
- Fahrzeugortungssysteme
- WLANs
- Satellitenempfänger
- Anzeigen / Instrumente
Die MLO®-Tiefpassfilter sind passive Geräte mit niedrigem Profil und erstklassiger Leistung auf Basis der patentierten mehrschichtigen organischen Hochdichte-Verbindungstechnologie von AVX. Die MLO®-Tiefpassfilter verwenden Materialien mit hoher Dielektrizitätskonstante und geringem Verlust, um passive gedruckte Elemente mit hohem Q-Faktor wie Induktoren und Kondensatoren in einem mehrschichtigen Stapel zu realisieren. Dies führt zu einem 50-Ω-Tiefpassfilterdesign. MLO®-Tiefpassfilter können sowohl eine Vielzahl von Frequenzbändern als auch mehrere drahtlose Standards unterstützen und sind weniger als 1.0 mm dick. Alle Filter sind auf die meisten organischen PCB-Materialien ausdehnungsangepasst, was zu einer verbesserten Zuverlässigkeit gegenüber Standard-Si- und Keramikgeräten führt.
Durchlassbereich DC – f0 (GHz) | (GHz) | Min. (GHz) | Max. (GHz) | Min. (GHz) | Max. (GHz) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|