Leistungsmerkmale und Vorteile
- Hohe Stabilität gegenüber Zeit-, Temperatur-, Frequenz- und Spannungsschwankungen
- Enge Toleranz verfügbar
(bis zu +/- 0.01 pF) - Die Dünnschichttechnologie garantiert eine minimale Variation der Parameter von Charge zu Charge bei hoher Frequenz
Typische Anwendungen
- Herzschrittmacher
- Implantierbare Defibrillatoren
- Nervenstimulatoren
- Implantierbare Hörgeräte
- Medizinische Sensoren
Die KYOCERA AVX Thin Film-Technologie umfasst hochreine Elektrodensysteme und Low-K-Dielektrika für hohe Durchschlagsfeldstärke, hohen Isolationswiderstand und geringe Verluste bei Frequenzen über 40 GHz. Das Datenblatt zeigt unseren Standardbereich an verfügbaren Werten, Spannungen und Toleranzen. Wir haben auch Diagramme, die die HF-Leistung bei ausgewählten Frequenzen mit typischen Daten zeigen, darunter effektive Kapazität bei Frequenz, ESR und Q. KYOCERA AVX bietet auch eine vollständige Liste von S2P-Dateien für jeden verfügbaren Wert sowie Bibliotheken für die am häufigsten verwendete Designsoftware.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Design Tools
Design Tools

KYOCERA AVX und Modelithics haben sich zusammengetan, um KOSTENLOSE 90-Tage-Testversionen hochpräziser, skalierbarer erweiterter Simulationsmodelle für verschiedene KYOCERA AVX-Teile, einschließlich dieses Teils, sowie Dämpfungsglieder, Kondensatoren, Koppler, Induktoren, Diplexer und Widerstände anzubieten.
Verwenden Sie den Promo-Code: AVXWP
Umwelt-/Compliance-Dokumente