EINPAAR- (SPE) | EINPAAR- (OFFENES) ETHERNET
Ethernet wurde Anfang der 1980er Jahre kommerziell eingeführt und kurz darauf 1983 gemäß der IEEE 802.3-Spezifikation standardisiert. In der heutigen Umgebung, in der Ethernet seine ursprüngliche Absicht, Computer nur mit Computersystemen zu verbinden, weit übertroffen hat, haben wir (KYOCERA AVX) festgestellt, dass der industrielle IoT- und Automotive-Ethernet-Markt eine schnellere Datenübertragung erfordert und gleichzeitig ein robustes Verbindungssystem bietet. Um unseren Kunden die beste Lösung zu bieten, sind wir führend in der Entwicklung von Single-Pair-Ethernet-Steckverbindern.
KYOCERA AVX Übersicht
KYOCERA AVX bietet eine Vielzahl hochentwickelter elektronischer Komponenten für die Märkte Industrie, Verbraucher, Medizin, Energie, Transport, Telekommunikation und Automobil. KYOCERA AVX ist nicht nur weiterhin führend in Qualität und Zuverlässigkeit, sondern bietet darüber hinaus einzigartige Komponenten, die in jeder Anwendung ein Problem lösen. Diese Komponenten basieren seit Jahren auf branchenerprobter Technologie und Innovation, um robuste und leistungsorientierte Lösungen zu bieten.
Über | Single-Pair-Ethernet (SPE)
Da der Markt für Industrial Ethernet weiter wächst, sucht der Markt weiterhin nach kleineren und schnelleren Steckverbindern, die seinen Anforderungen entsprechen. Dies wiederum hat Single Pair Ethernet in den Vordergrund der Diskussion gerückt. Single Pair Ethernet (SPE) beschreibt die Übertragung von Ethernet über nur ein Paar verdrillter Kupferleitungen. Neben der Datenübertragung über Ethernet ermöglicht SPE auch eine gleichzeitige Stromversorgung von Endgeräten über PoDL – Power over Data Line. Bisher waren hierfür zwei Paare für Fast Ethernet (100 MB) und vier Paare für Gigabit Ethernet erforderlich. Neben Platz- und Gewichtseinsparungen durch weniger Kabel überträgt SPE 1 GBit/s nur bis zu einer Entfernung von 40 Metern. KYOCERA AVX ist Teil des SPE Industrial Partner Network und wird SPE-Produkte anbieten, um die Kunden- und Marktanforderungen zu erfüllen und gleichzeitig die Standards gemäß IEC 63171-6 und IEEE 802.3 usw. zu erfüllen.
Über uns | Open Alliance (OPEN)
KYOCERA AVX ist ein aktives Mitglied der OPEN Alliance, um mit anderen Technologieanbietern und Kunden zusammenzuarbeiten und Ethernet-basierte Netzwerke in Automobilanwendungen weiterzuentwickeln und zu standardisieren. KYOCERA AVX hat Mehrschichtvaristoren (MLVs) entwickelt, die die Testanforderungen der IEEE-Automotive-Ethernet-Standards für 100BASE-T1 und 1000BASE-T1 erfüllen und niedrige Kapazität, enge Toleranz und geringe Leckage in einem kompakten und leichten Design bieten. Varistoren und andere Geräte zur Unterdrückung transienter Spannungen (TVS) werden verwendet, um die Datenleitungen in industriellen und automobilen Ethernet-Netzwerken vor elektrostatischer Entladung (ESD) zu schützen, die empfindliche Komponenten wie integrierte Schaltkreise (ICs) in vernetzten Anwendungen wie SPS, Robotik, FPGA, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltern und Lichtvorhängen beschädigen kann.
ANWENDUNGEN FÜR SINGLE-PAIR (SPE) | ONE-PAIR (OPEN) ETHERNET
Transport
Infotainment
Logistik
Sensors
Internet der Dinge (IoT)
Robotik
Medizintechnik
Sensors
Transport
Intelligentes Monitoring:
Internet der Dinge (IoT)
Kamerasysteme
Logistik
Antriebe
Internet der Dinge (IoT)
Switches