Fragebogen zum Single Pair Ethernet (SPE)-Anschluss

Dieser Fragebogen zu Single-Pair-Ethernet-Steckverbindern (SPE) hilft KYOCERA AVX, Ihre spezifischen Anwendungsanforderungen, Leistungsbedürfnisse und Umgebungsbedingungen zu verstehen. Indem Sie uns wichtige Details zu Ihrem Design mitteilen, kann unser Entwicklungsteam Ihnen SPE-Verbindungslösungen empfehlen oder entwickeln, die hinsichtlich Zuverlässigkeit, Konformität und langfristiger Leistung optimiert sind.

Fragebogen zum Single Pair Ethernet (SPE)-Anschluss

    Hintergrund zu SPE:
    SPE-Zielanwendungen:
    Fertigungsbedarf:
    Kommerzielle Anforderungen und Zeitplan für SPE:
    Testpläne:

    Indem Sie auf das Kästchen klicken und diese Musteranforderung absenden, stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die KYOCERA AVX Corporation und alle ihre direkten oder indirekten Tochtergesellschaften zu. Durch die Bereitstellung Ihrer persönlichen Daten stimmen Sie den Bedingungen zu DSGVO-Datenschutzerklärung. Darüber hinaus erkennen Sie an, dass KYOCERA AVX die von Ihnen übermittelten Informationen verwenden wird, um mit Ihnen über diesen und andere von KYOCERA AVX angebotene Dienste zu kommunizieren. Dazu gehört auch die Follow-up-Kommunikation durch die Vertriebs- und Marketingteams von KYOCERA AVX. Sie können Ihre Kommunikationspräferenz jederzeit ändern, indem Sie Kontakt mit uns aufnehmen Sugar.support@kyocera-avx.comWenn Sie Fragen oder Bedenken hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben oder Ihre Rechte als Betroffener wie beschrieben ausüben möchten, HIER KLICKENBitte kontaktieren Sie den KYOCERA AVX Corporate DPO unter DPO.AVX@kyocera-avx.com.

    ich stimme zu
    Nachdem Sie auf die Schaltfläche „Senden“ geklickt haben, warten Sie bitte, bis Sie die E-Mail erhalten
    Bestätigungsnachricht, dass Ihre Übermittlung gesendet wurde. Danke