Leistungsmerkmale und Vorteile
- VDC 2.7 V und 3.0 V
- Kappenbereich von 10F – 100F
- Hohe Impulsleistungsfähigkeit
- Niedriger ESR
- Geringer Leckstrom
Anwendungen
- eLatch (Sicherheit, Normalbetrieb)
- eCall (Sicherheit)
- Motorische Stabilisierung
- eVideo
- Power Backup
- Kamerablitzsysteme
- Energiegewinnung
- GSM/GSR-Pulsanwendungen
- USV/Industrie
- Drahtlose Alarme
- Fernmessung
- Scanner
- Spielsachen und Spiele
Die neue Serie zylindrischer elektrochemischer Doppelschichtkondensatoren bietet Automotive-taugliche, nach AEC-Q200 qualifizierte Lösungen mit hoher Kapazität und sehr niedrigem ESR. Sie werden allein oder in Verbindung mit Primär- oder Sekundärbatterien verwendet und bieten eine längere Überbrückungszeit, eine längere Batterielebensdauer und liefern bei Bedarf sofortige Stromimpulse. Bietet großartige Lösungen für Hold-up-, Energy-Harvesting- und Pulse-Power-Anwendungen.
Datenblatt
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
- Standardversion (2.7 Volt)
- SCCT20B106SRBQ (10F | 2.7V) Datenblatt
- SCCU25B256SRBQ (25F | 2.7V) Datenblatt
- SCCV40B506SRBQ (50F | 2.7V) Datenblatt
- SCCV60B107SRBQ (100F | 2.7V) Datenblatt
Informationsmaterial
Literatur – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Funktionen / Spezifi kationen
Technische Informationen – Klicken Sie zum Herunterladen
Videos