Leistungsmerkmale und Vorteile
- Kappenwerte von 1F – 3000F
- Hohe Impulsleistungsfähigkeit
- Niedriger ESR
- Geringer Leckstrom
Typische Anwendungen
- Kamerablitzsysteme
- Energiegewinnung
- GSM/GSR-Pulsanwendungen
- USV/Industrie
- Drahtlose Alarme
- Fernmessung
- Scanner
- Spielsachen und Spiele
Die neue Serie zylindrischer elektrochemischer Doppelschichtkondensatoren bietet aufgrund der Kombination aus sehr hoher Kapazität und sehr niedrigem ESR hervorragende Eigenschaften für die Belastbarkeit von Impulsen. Allein oder in Verbindung mit Primär- oder Sekundärbatterien verwendet, bieten sie eine verlängerte Autonomiezeit, eine längere Batterielebensdauer und liefern bei Bedarf sofortige Stromimpulse. Bietet großartige Lösungen für Hold-up-, Energy-Harvesting- und Pulse-Power-Anwendungen.
Datenblatt
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
SCC-Serie
SCC 3.0V-Serie SCC LE-SerieFunktionen / Spezifi kationen
Technische Informationen – Klicken Sie zum Herunterladen
Videos