Leistungsmerkmale und Vorteile
- Ein niedriger ESR sorgt für einen hohen Wirkungsgrad und eine hohe Leistungsdichte
- Widersteht starken Vibrationen und Hochstromanwendungen
- Lebenslang fähig für Millionen von Zyklen
- Aktiver Zellausgleich
Anwendungen
- Schwere Industrieanlagen
- Gitterspeicher
- Regenerative Energiegewinnung
- Tonhöhenregelung
- Energiegewinnung
- GSM/GPRS-Impulsanwendungen
- USV/Industrie
Diese neue Serie elektrochemischer, doppelschichtiger, in Reihe geschalteter Superkondensatormodule bietet aufgrund der Kombination aus sehr hoher Kapazität und sehr niedrigem ESR hervorragende Impulsbelastbarkeitseigenschaften. Sie werden allein oder in Verbindung mit Primär- oder Sekundärbatterien verwendet und bieten eine längere Überbrückungszeit, eine längere Batterielebensdauer und liefern bei Bedarf sofortige Stromimpulse. Bietet großartige Lösungen für Hold-up-, Energy-Harvesting- und Pulse-Power-Anwendungen.
Datenblatt
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Funktionen / Spezifi kationen
Technische Informationen – Klicken Sie zum Herunterladen
Videos