KYOCERA AVX ist der führende Anbieter von Tantalkondensatoren mit vier Produktionsstätten weltweit, was der anspruchsvollen Elektronikindustrie Flexibilität und Kapazität bietet. Wir sind weltweit führend im Bereich MnO2 Feststoff-Tantal-Technologien wie MnO mit der kleinsten Gehäusegröße2, höchste Temperaturbeständigkeit bis 230 °C und niedrigstes DCL-Produktangebot.
KYOCERA AVX nimmt die branchenführende Position bei hochzuverlässigen Tantalkondensatoren ein und ist der größte Anbieter hochzuverlässiger Festtantalkondensatoren für medizinische und militärische/Luftfahrtanwendungen mit der branchenweit breitesten Palette an Medizin-, COTS-Plus-, MIL-Spezifikations- und Raumfahrtprodukten. Die KYOCERA AVX Conformal-Technologie bietet Spitzenlösungen für Audio- und Infrastrukturanwendungen.
KYOCERA AVX verfolgt eine offene und fortschrittliche Politik zur ethischen Versorgung und ist das erste Unternehmen, das die OECD-Richtlinien und -Gesetze zu Konfliktmaterialien einhält.
- Katalog hochzuverlässiger Tantalkondensatoren
- Katalog für Polymer-, Tantal- und Nioboxid-Kondensatoren
- Herausforderungen/Einschränkungen von Tantal-Kondensatoren mit hoher Kapazität
- Richtlinien für nasse Tantalkondensatoren
- Automotive-Anwendungen
- Hochzuverlässige Anwendungen in den Bereichen Verteidigung und Raumfahrt
- Broschüre über hochzuverlässiges Tantal
- Tantal-Probenkits