Automobilelektronik umfasst eine breite Palette von Anwendungen, von Unterhaltungselektronik im Fahrzeuginnenraum, Airbags und ABS bis hin zu Anwendungen im Motorraum und autonomen Fahrzeugsteuerungssystemen. Für jede Anwendung gelten je nach Einbauort im Fahrzeug unterschiedliche Anforderungen mit unterschiedlichen Betriebsanforderungen hinsichtlich Temperatur, Spannung und Zuverlässigkeitsniveau.
KYOCERA AVX bietet eine breite Palette von Festelektrolytkondensatoren für die Automobilindustrie in mehreren Produktfamilien an. Jede dieser Technologien bietet spezifische und einzigartige Funktionen, um den spezifischen Anwendungsanforderungen und -erwartungen optimal gerecht zu werden.
- Konventionelles Tantal / MnO2 Kondensatoren
(Lange Lebensdauer, kein Verschleißmechanismus, stabile Kapazität, hohe Betriebstemperatur) - Leitfähige Polymer-Festelektrolyte
(sehr niedriger ESR, harmloser Fehlermodus, hohe Nennspannung) - Nioboxid-Kondensatoren (OxiCap®)
(extreme Stabilität, einzigartig hoher Widerstand / Leerlaufstrom / harmloser Ausfallmodus, stabile Kapazität / extrem stabile Leistung, ideal für Niederspannungsanwendungen im Automobilbereich) - Hochtemperatur-MnO2 Kondensatoren, die den Automobil- und Industriestandards für Hochtemperaturkondensatoren (Betriebstemperatur 175 °C) einschließlich AEC-Q200 entsprechen
- Automotive-Guide-Broschüre | Ausführliche Anwendungsempfehlungen.
- Automotive TCQ-Serie | Produktreihe leitfähiger Polymere für die Automobilindustrie.
- Automotive Oxicap® Serie | Nioboxid-Automobilserie.
- Tantal/MnO für die Automobilindustrie2 Kondensatoren, siehe unten:
Mehr erfahren
Mehr erfahren
Mehr erfahren
Mehr erfahren
Mehr erfahren
Mehr erfahren
Mehr erfahren
Mehr erfahren
Mehr erfahren
Mehr erfahren
Mehr erfahren
Mehr erfahren
RESOURCEN
& WERKZEUG
- Katalog hochzuverlässiger Tantalkondensatoren
- Katalog für Polymer-, Tantal- und Nioboxid-Kondensatoren
- Herausforderungen/Einschränkungen von Tantal-Kondensatoren mit hoher Kapazität
- Richtlinien für nasse Tantalkondensatoren
- Automotive-Anwendungen
- Hochzuverlässige Anwendungen in den Bereichen Verteidigung und Raumfahrt
- Broschüre über hochzuverlässiges Tantal
- Tantal-Probenkits