Leistungsmerkmale und Vorteile
- Konform mit der RoHS3-Richtlinie 2015/863/EU
- Hohe Temperatur 135˚C
- AEC-Q200-qualifiziert
- Ausfallrate 0.5 %/1000 Std.
- 100 % auf Stoßstrom getestet
Typische Anwendungen
- Automobilelektronik (Motorsteuergerät, Getriebe, Ölpumpe)
- Industrielle Ausrüstung
Die hochzuverlässigen Festkörper-Tantal-Elektrolytkondensatoren der F97-HT3-Serie sind harzgeformte, hochtemperaturbeständige Chipkondensatoren, die AEC-Q200-konform sind und sich daher ideal für den Einsatz in der Automobilelektronik (Motor-ECU) und in Industrieanlagen eignen. Die Serie ist feuchtigkeitsbeständig, bietet einen großen Kapazitätsbereich mit einer Nennspannung von 6.3 bis 35 V und entspricht den RoHS-Richtlinien 2015/863/EU. Die F97-HT3-Serie bietet einen erweiterten Temperaturbereich von -55 °C bis +135 °C (Nennspannung bis zu +95 °C).
Datenblatt / Kataloge
Datenblatt/Kataloge – Klicken Sie zum Herunterladen
Funktionen / Spezifi kationen
Technische Informationen – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Technische Papiere
Technische Dokumente – Klicken Sie zum Herunterladen
- Grundlegende Tantalkondensatortechnologie
- Ersatzschaltbild für Tantal- und Nioboxid-Kondensatoren zur Verwendung in Simulationssoftware
- Aspekt des niedrigen Leckstroms beim Entwurf mit Tantal- und Nioboxid-Kondensatoren
- Tantal- und OxiCap®-Nioboxidkondensatoren bieten erhöhte Zuverlässigkeit, einen großen Temperaturbereich und geringe Leckage für Automobilanwendungen
- Regeln zur Spannungsreduzierung für feste Tantal- und Niob-Kondensatoren
- Eigenschaften von Speicherkondensatoren und ihre Auswirkung auf die Leistung von Energieerntemaschinen
- Neue Tantal-Technologien: Tantal-Polymer- und Nioboxid-Kondensatoren
Spice-Modelle / Software
Spice-Modelle/Software – Klicken Sie zum Herunterladen
Umwelt-/Compliance-Dokumente