TAJ Automotive-Sortiment


TAJ_AutomotiveRange
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Allzweck-SMT-Chip-Tantal-Serie
  • 100 % auf Stoßstrom getestet
  • 7 Gehäusegrößen verfügbar
  • AEC-Q200
  • CV-Bereich: 0.22 – 680µF / 6.3 – 50V
Typische Anwendungen
  • Audio-Systeme
  • GPS- Ortung
  • Sitzsteuerung
  • Dashboard

Die TAJ Automotive Range ist eine universelle SMT-Chip-Tantal-Serie, die in fünf Gehäusegrößen erhältlich ist. Der CV-Bereich der TAJ Automotive Range beträgt 0.22–680 μF/6.3–50 V und die Hauptanwendungen sind allgemeine DC/DC- und LDO-Schaltungen mit niedrigem Stromverbrauch.

Datenblatt / Kataloge
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer

TAJ Automotive
" Klicke zum Zeigen

Spice-Modelle / Software
Spice-Modelle/Software – Klicken Sie zum Herunterladen
Umwelt-/Compliance-Dokumente
Umwelt-/Compliance-Dokumente

TAJ-Serie | Umweltdokumentation