Leistungsmerkmale und Vorteile
- -55 bis +125 °C Betriebstemperatur
- Grundlegende Zuverlässigkeit Besser als 0.5 %/1000 Stunden
- 100 % auf Stoßstrom getestet
- Doppelte Verbesserung gegenüber kommerziellen Serien
- Verbesserte DCL-Grenzen 0.001CV* und 0.005CV
Typische Anwendungen
- Drahtlose batteriebetriebene Sensoren
- TPM
- Automobilindustrie
- Avionik
- Sicherheitssysteme
- Energiegewinnung
KYOCERA AVX hat seine neuen hochzuverlässigen SMD-Tantalkondensatoren der TMJ S1gma™-Serie vorgestellt, die drei Stufen statistischer Screening- und Prozesssteuerungsverbesserungen der nächsten Generation für Anwendungen bieten, die sowohl eine außerordentlich hohe Zuverlässigkeit als auch einen extrem niedrigen DC-Leckstrom (DCL) erfordern. Die neuen Kondensatoren der TMJ S1gma™-Serie sind doppelt so zuverlässig wie herkömmliche handelsübliche Tantalkondensatoren und zeichnen sich durch eine beeindruckend niedrige Basisteilausfallrate von < 0.5 % pro 1,000 Stunden bei 85 °C und Nennspannung aus. Die Kondensatoren der TMJ S0.001gma™-Serie sind mit DCL-Grenzen von 0.005 CV (bei ausgewählten Codes) und 1 CV erhältlich und weisen außerdem den niedrigsten DCL aller derzeit auf dem Markt erhältlichen Tantalkondensatoren auf. Damit eignen sie sich ideal für eine Vielzahl von Avionik-, Medizin-, Sicherheitssystem- und langlebigen batteriebetriebenen Schaltungsanwendungen wie Remote-Wireless-Module.