Leistungsmerkmale und Vorteile
- Robuste MnO-Serie mit niedrigem ESR2 Festelektrolytkondensatoren
- 100 % auf Stoßstrom getestet
- CV-Bereich: 0.22–680 μF / 6.3–50 V
- 5 Gehäusegrößen verfügbar
- Stromversorgungsanwendungen
Typische Anwendungen
- Labor-Stromversorgungen
- Elektrische Fenstersteuerung
- Batteriemanagementsysteme
- DC / DC-Wandler
Mit einem ESR von nur 80 mΩ eignen sich TPS-Kondensatoren zum Glätten und Filtern auf 3.3-V-Stromschienen, einer bevorzugten Ausgangsspannung von DC/DC-Wandlern. Geräte mit hoher Kapazität können auch als Batterieunterstützung in Handgeräten verwendet werden, bei denen eine geringe Größe eine der wichtigsten Designanforderungen ist.
TPS-Tantalkondensatoren haben einen maximalen direkten Leckstrom von 19.8 μA und einen maximalen Verlustfaktor bei 120 Hz von 12 %. Der Betriebstemperaturbereich beträgt -55 bis +125 °C. Wichtig ist, dass diese Geräte die Anforderungen von AEC-Q200 für die Automobilindustrie erfüllen.
Datenblatt / Kataloge
Datenblatt/Kataloge – Klicken Sie zum Herunterladen
Funktionen / Spezifi kationen
Technische Informationen – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Technische Papiere
Technische Dokumente – Klicken Sie zum Herunterladen
Spice-Modelle / Software
Spice-Modelle/Software – Klicken Sie zum Herunterladen
Umwelt-/Compliance-Dokumente