Leistungsmerkmale und Vorteile
- Verbesserte Zuverlässigkeit – 2x Standard
- DCL um 25 % auf 0.0075 CV reduziert
- Robust gegen höhere thermomechanische Belastungen während des Montageprozesses
- 100 % auf Stoßstrom getestet
- 6 Gehäusegrößen verfügbar
- CV-Bereich: 0.10–680 μF / 4–50 V
- 131 Teile mit niedrigem ESR freigegeben
Typische Anwendungen
- Kfz-ECU
- ABS
- Airbag-Systeme
- Avionik
- Industrielle Steuereinheiten
KYOCERA AVX hat die gesamte Tantal-Kondensatorserie erweitert und bietet nun 15 EIA-Gehäusegrößen an, um Designs mit begrenzten Höhen- und Platzanforderungen besser gerecht zu werden. Diese Erweiterung hat auch zu einem erweiterten Temperaturbereich von -55 °C bis 200 °C und einem Spannungsbereich von 2.5 V bis 50 V geführt. Die größeren Gehäusegrößen bieten eine Kapazität von bis zu 1500 µF und kleine Gehäusegrößen bieten einen hohen CV bei minimaler Stellfläche und Gehäuse mit niedrigem Profil von nur 0.6 mm. KYOCERA AVX bietet professionelle Tantal-Chip-Kondensatoren der TRJ-Serie mit doppelt verbesserter Zuverlässigkeit und Robustheit gegenüber höheren thermomechanischen Belastungen während des Montageprozesses. Der DCL wird um 25 % auf 0.0075 CV für einen CV-Bereich von 0.1–680 µF/4–50 V reduziert. Die professionellen Tantal-Chip-Kondensatoren der TRJ-Serie von KYOCERA AVX sind ideal für Automobil-, Industrie- und andere High-End-Anwendungen.
Datenblatt/Kataloge – Klicken Sie zum Herunterladen
Technische Informationen – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Technische Dokumente – Klicken Sie zum Herunterladen
- Grundlegende Tantalkondensatortechnologie
- Ersatzschaltbild für Tantal- und Nioboxid-Kondensatoren zur Verwendung in Simulationssoftware
- Aspekt des niedrigen Leckstroms beim Entwurf mit Tantal- und Nioboxid-Kondensatoren
- Tantal- und OxiCap®-Nioboxidkondensatoren bieten erhöhte Zuverlässigkeit, einen großen Temperaturbereich und geringe Leckage für Automobilanwendungen
- Regeln zur Spannungsreduzierung für feste Tantal- und Niob-Kondensatoren
- Eigenschaften von Speicherkondensatoren und ihre Auswirkung auf die Leistung von Energieerntemaschinen
- Neue Tantal-Technologien: Tantal-Polymer- und Nioboxid-Kondensatoren