Leistungsmerkmale und Vorteile
- Verbesserte Zuverlässigkeit – 0.5 %/1 Stunden (zweimal besser als der Standard)
- DCL um 25 % auf 0.0075 CV reduziert
- Robust gegenüber höheren thermomechanischen Belastungen während des Montageprozesses
- Mehranodenkonstruktion
- Super niedriger ESR
- 100 % auf Stoßstrom getestet
- CV-Bereich 4.7–1500 μF / 2.5–50 V
- „Spiegel“-Konstruktion bei Verwendung von D-Gehäusekondensatoren reduziert ESL auf die Hälfte
- Automobil-, Industrie- und andere High-End-Anwendungen
Typische Anwendungen
- Hochleistungs-DC/DC-Wandler für Automobile, Avionik und Industrie
Kondensatoren der TRM-Serie sind für anspruchsvolle kommerzielle Anwendungen mit langer Lebensdauer konzipiert. Der niedrige ESR-Wert dieser Kondensatoren wird durch ihre Mehranodenkonstruktion erreicht, die bei gleicher Gehäusegröße eine höhere Stoßstrombelastbarkeit bietet. Temperaturzyklen, doppelte Einbrennzeit (Alterung) und Ausnahmegrenzwertkontrollen sorgen für überlegene Qualität und verbesserte Zuverlässigkeit innerhalb des kommerziellen Produktportfolios.
Datenblatt / Kataloge
Datenblatt/Kataloge – Klicken Sie zum Herunterladen
Funktionen / Spezifi kationen
Technische Informationen – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Technische Papiere
Technische Dokumente – Klicken Sie zum Herunterladen
- Grundlegende Tantalkondensatortechnologie
- Ersatzschaltbild für Tantal- und Nioboxid-Kondensatoren für uns in der Simulationssoftware
- Aspekt des niedrigen Leckstroms beim Entwurf mit Tantal- und Nioboxid-Kondensatoren
- Regeln zur Spannungsreduzierung für feste Tantal- und Niob-Kondensatoren
- Neue Tantal-Technologien: Tantal-Polymer- und Nioboxid-Kondensatoren
Spice-Modelle / Software
Spice-Modelle/Software – Klicken Sie zum Herunterladen
Umwelt-/Compliance-Dokumente