Leistungsmerkmale und Vorteile
- Hochtemperaturanwendungen
- Betriebsbedingung: 230°C / 0.5UR / 1000 Std. (2000 Std. für ausgewählte Codes) oder 200°C / 0.5UR / 10.000 Std.
- 100 % auf Stoßstrom getestet
- Hermetische Verpackung im Keramikgehäuse
- Große Gehäusegrößen, einschließlich CTC-21D, bieten hohe Kapazitätswerte
- Herstellung und Prüfung unter Verwendung des patentierten Q-Prozesses von KYOCERA AVX zur effektiven Entfernung von Komponenten, bei denen es während der Betriebsdauer zu übermäßigen Parameterverschiebungen oder Instabilitäten kommen kann
Typische Anwendungen
- Ölbohrung
- Anwendungen bei extremen Temperaturen
KYOCERA AVX hat die Lebensdauer seiner Hochtemperatur-SMD-Tantalkondensatoren der THH 230°C Hermetic-Serie auf 10,000 Stunden bei 200°C und 50 % Leistungsminderung verlängert. Die Kondensatoren der THH-Serie sind in zwei großen Gehäusegrößen (9/CTC-21D und I) erhältlich, die hohe Kapazitätswerte von 6.8 µF bis 100 µF bieten. Sie zeichnen sich durch die höchste Temperaturbeständigkeit aller auf dem Markt erhältlichen SMD-Tantalkondensatoren aus: -55°C bis +230°C.
Die Kondensatoren der THH-Serie sind in hermetisch versiegelten Keramikgehäusen untergebracht und weisen auch bei hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit und Umgebungsatmosphäre eine überragende Stabilität auf. Sie sind unempfindlich gegenüber dem bei Betrieb bei hohen Temperaturen üblichen Kapazitätsabfall, was eine erhebliche Größenreduzierung und Verringerung der Komponentenanzahl sowie eine Verbesserung der Zuverlässigkeit bei Anwendungen mit extrem hohen Temperaturen, wie z. B. bei der Erdölförderung, ermöglicht.