KYOCERA AVX ist der führende Lieferant von Tantalkondensatoren für die Medizingeräteindustrie. Unsere Kondensatoren werden in den meisten Herzschrittmachern, Defibrillatoren und Neuromodulationsgeräten verwendet, die jedes Jahr hergestellt werden. Medizinische Kondensatoren für lebenserhaltende implantierbare Anwendungen werden im Werk Biddeford in Maine hergestellt, das nach ISO 13485 zertifiziert ist und strengen Änderungskontrollverfahren unterliegt, um den FDA-Anforderungen für die Kundenbenachrichtigung und Genehmigung von Prozess- oder Rohstoffänderungen zu entsprechen. Andere Serien medizinischer Tantalkondensatoren bieten Lösungen mit hoher Zuverlässigkeit und geringer Leckage für andere Anwendungen im Medizingerätemarkt.
Mehr erfahren
Mehr erfahren
Produkte ansehen
RESOURCEN
& WERKZEUG
- Katalog hochzuverlässiger Tantalkondensatoren
- Katalog für Polymer-, Tantal- und Nioboxid-Kondensatoren
- Herausforderungen/Einschränkungen von Tantal-Kondensatoren mit hoher Kapazität
- Richtlinien für nasse Tantalkondensatoren
- Automotive-Anwendungen
- Hochzuverlässige Anwendungen in den Bereichen Verteidigung und Raumfahrt
- Broschüre über hochzuverlässiges Tantal
- Tantal-Probenkits
- Weißes Papier: Hochzuverlässige Fest-Tantal-Kondensatoren
- Flughöhentests und Datenerklärung
- Broschüre zu hochzuverlässigen (Tantal-)Produkten
- Hochzuverlässiger Raumwaage SRC9000
- Leitfaden zur Auswahl medizinischer Produkte