Implantierbare Lebenserhaltung – HRC5000 TAZ-Serie


Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Kapazität im Bereich von 0.1 μF bis 300 μF
  • Spannungsbereich von 4V bis 50V
  • Empfohlen für medizinische implantierbare lebenserhaltende Designs
Typische Anwendungen
  • Medizinische implantierbare Anwendungen

Die TAZ HRC5000 Medical Grade-Serie ist für den Einsatz in medizinischen Implantaten konzipiert. Sie basiert auf den Gehäusegrößen MIL-PRF-55365 und zeichnet sich durch extrem niedrige Gleichstromlecks aus, die deutlich unter den typischen Werten liegen. Diese Komponenten werden im ISO 13485-zertifizierten KYOCERA AVX-Werk in Biddeford, Maine, hergestellt und geprüft. Weibull-Grading- und Stoßstromprüfungsoptionen gemäß MIL-PRF-55365 sind ebenso verfügbar wie verschiedene Beschichtungsoptionen, darunter Zinn-Blei-Lot, 100% Zinn oder Goldanschlüsse.