Leistungsmerkmale und Vorteile
- Kapazität im Bereich von 0.47 μF bis 47 μF
- Spannungsbereich von 4V bis 40V
- Koffergrößen L (0603), R (0805), A (1206), S (1207) und B (1411)
Typische Anwendungen
- Medizinische implantierbare Anwendungen
Die TBC HRC5000 Medical Grade-Serie ist für den Einsatz in lebenserhaltenden medizinischen implantierbaren Anwendungen konzipiert. Dies sind einige der kleinsten oberflächenmontierten Tantalkondensatoren auf dem Markt, die extrem niedrige DC-Leckgrenzen aufweisen, die weit unter den typischen Werten liegen. Diese Komponenten werden im AVX-Werk in Biddeford, Maine, hergestellt und getestet, das nach ISO 13485 zertifiziert ist. Weibull-Grading- und Stoßstromtestoptionen gemäß MIL-PRF-55365 sind zusammen mit mehreren Beschichtungsoptionen verfügbar, darunter Zinn-/Bleilot, 100 % Zinn oder Goldanschlüsse.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Funktionen / Spezifi kationen
Technische Informationen – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Technische Papiere
Technische Dokumente – Klicken Sie zum Herunterladen
- Analyse des Leckstroms fester Tantalkappen
- Grundlegende Tantalkondensatortechnologie
- Äquivalenter Serienwiderstand von Tantalkondensatoren
- Untersuchung der Feldkristallisation in Tantalkondensatoren und ihrer Auswirkungen auf DCL und Zuverlässigkeit
- Glossar der in der Tantalindustrie verwendeten Begriffe
- Erreichen der höchsten Zuverlässigkeit für Tantalkondensatoren
Spice-Modelle / Software