Implantierbare Lebenserhaltung – HRC6000 TBC-Mikrochip


TBC HRC6000
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Kapazität im Bereich von 0.33 μF bis 68 μF
  • Spannungsbereich von 4V bis 10V
  • Koffergrößen L (0603), R (0805), A (1206), S (1207) und B (1411)
Typische Anwendungen
  • Große Auswahl an medizinischen implantierbaren Anwendungen

Die TBC HRC6000 Medical Grade-Serie ist die nächste Generation unserer intern qualifizierten, lebenserhaltenden Tantalkondensatoren für implantierbare medizinische Anwendungen. Diese Komponenten werden mit unserem neu entwickelten Q-Prozess geprüft, um Komponenten effektiv zu entfernen, die durch die Verarbeitung durch den Kunden parametrische Verschiebungen erfahren oder durch Lebensdauertests Instabilitäten aufweisen können. Aufgrund der Mängel der Weibull-Klassifizierung und ihrer Tendenz zum Einbrennen potenziell instabiler Einheiten verwendet dieser Q-Prozess ein Produktebenenbezeichnungssystem, das auf einer simulierten Produktionsroutine basiert, die an einer Stichprobe aus der Population durchgeführt wird. Sobald dies abgeschlossen ist, wird eine Berechnung basierend auf der Leistung der Stichprobe durchgeführt, die die Anwendungsbedingungen des Endkunden berücksichtigen kann. Dieses System ermöglicht auch eine Lockerung der Leistungsempfehlungen, wie im Datenblatt dargestellt. Diese Komponenten werden im nach ISO 13485 zertifizierten AVX-Werk in Biddeford, Maine, hergestellt und getestet.