Diese Tantalkondensatoren der medizinischen Klasse sind für den Einsatz in implantierbaren Anwendungen konzipiert und zeichnen sich durch sehr geringe Leckströme für eine lange Batterielebensdauer und unübertroffene Zuverlässigkeit basierend auf der statistischen Bewertung jeder Charge aus. Die Komponenten werden konservativ entwickelt und mit proprietären Methoden getestet, bei denen Komponenten entfernt werden, bei denen es während der Kundenmontage oder in der Anwendung zu Parameterverschiebungen oder Instabilitäten kommen kann.
KYOCERA AVX bietet zwei Versionen dieser Tantalbatterien in medizinischer Qualität an: Unsere traditionelle HRC5000-Serie verwendet die Weibull-Klassifizierung zur Bewertung der Chargenzuverlässigkeit und HRC6000 verwendet den KYOCERA AVX Q-Prozess, der zur Gewährleistung der Zuverlässigkeit ein optimiertes Einbrennen bei 125 °C und einen Chargenkonformitätstest anwendet.
- Katalog hochzuverlässiger Tantalkondensatoren
- Katalog für Polymer-, Tantal- und Nioboxid-Kondensatoren
- Herausforderungen/Einschränkungen von Tantal-Kondensatoren mit hoher Kapazität
- Richtlinien für nasse Tantalkondensatoren
- Automotive-Anwendungen
- Hochzuverlässige Anwendungen in den Bereichen Verteidigung und Raumfahrt
- Broschüre über hochzuverlässiges Tantal
- Tantal-Probenkits
- Weißes Papier: Hochzuverlässige Fest-Tantal-Kondensatoren
- Flughöhentests und Datenerklärung
- Broschüre zu hochzuverlässigen (Tantal-)Produkten
- Hochzuverlässiger Raumwaage SRC9000
- Leitfaden zur Auswahl medizinischer Produkte