Andere Tantalkondensatoren der medizinischen Serie von KYOCERA AVX für den Einsatz in nicht implantierbaren lebenserhaltenden oder nicht lebenserhaltenden implantierbaren Anwendungen sind so konzipiert, dass sie die Anforderungen an niedrige Leckströme erfüllen und gemäß der HRC4000-Spezifikation qualifiziert sind. Diese Komponenten werden mit dem patentierten Q-Prozess von KYOCERA AVX verarbeitet und geprüft, der Einbrennvorgänge bei 125 °C und statistische Prüfmethoden zur Gewährleistung hoher Zuverlässigkeit umfasst.
RESOURCEN
& WERKZEUG
- Katalog hochzuverlässiger Tantalkondensatoren
- Katalog für Polymer-, Tantal- und Nioboxid-Kondensatoren
- Herausforderungen/Einschränkungen von Tantal-Kondensatoren mit hoher Kapazität
- Richtlinien für nasse Tantalkondensatoren
- Automotive-Anwendungen
- Hochzuverlässige Anwendungen in den Bereichen Verteidigung und Raumfahrt
- Broschüre über hochzuverlässiges Tantal
- Tantal-Probenkits
- Weißes Papier: Hochzuverlässige Fest-Tantal-Kondensatoren
- Flughöhentests und Datenerklärung
- Broschüre zu hochzuverlässigen (Tantal-)Produkten
- Hochzuverlässiger Raumwaage SRC9000
- Leitfaden zur Auswahl medizinischer Produkte