Leistungsmerkmale und Vorteile
- Kapazitätsbereich: 0.1 µF bis 330 µF
- Spannungsbereich: 4 V bis 50 V
*Bereiche variieren je nach Temperatur - Temperaturbereich: -55 ° C bis + 125 ° C
Typische Anwendungen
Medizinische Geräte für nicht-kritische Anwendungen
- Implantierbare, nicht lebenserhaltende Geräte
(Implantierter temporärer Herzmonitor, Insulinpumpen) - Externe, lebenserhaltende Geräte
(Externer Controller für Herzpumpen) - Externe Geräte
(Patientenüberwachung, Diagnosegeräte)
Die T4Z HRC4000 Medical Grade-Serie ist für den Einsatz in nicht-kritischen medizinischen Anwendungen konzipiert. Die T4Z-Produktlinie basiert auf den Gehäusegrößen AH und MIL-PRF55365. Es wird eine statistische Überprüfung durchgeführt, die zu deutlich niedrigeren DC-Leckagepegeln führt als bei handelsüblichen Tantalkondensatoren mit festem Tantal. Diese Komponenten werden in AVXs hochzuverlässigem Tantalkondensatorwerk in Biddeford, Maine, hergestellt und getestet, das nach ISO 13485 zertifiziert ist.
Zuverlässigkeitsbewertungen gemäß den Standards für implantierbare Geräte und Stoßstrom-Testoptionen gemäß MIL-PRF-55365 sind verfügbar, zusammen mit verschiedenen Beschichtungsoptionen, darunter Zinn-/Bleilot, 100 % Zinn oder Goldanschlüsse. Um eine spezifische Bewertung anzufordern oder weitere Informationen zu HRC4000-Testdetails zu erhalten, wenden Sie sich bitte an das Werk.
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Technische Informationen – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Technische Dokumente – Klicken Sie zum Herunterladen
- Äquivalenter Serienwiderstand von Tantalkondensatoren
- Untersuchung der Feldkristallisation in Tantalkondensatoren und ihrer Auswirkungen auf DCL und Zuverlässigkeit
- Glossar der in der Tantalindustrie verwendeten Begriffe
- Erreichen der höchsten Zuverlässigkeit für Tantalkondensatoren
- Sperrspannungsverhalten von Fest-Tantal-Kondensatoren
- Welligkeitsbewertung von Tantal-Chip-Kondensatoren
- Wärmemanagement von oberflächenmontierten Tantalkondensatoren