Leistungsmerkmale und Vorteile
- Kapazität im Bereich von 0.47 µF bis 22 µF
- Spannungswerte von 4 und 25 Volt
- Maximaler Gleichstromverlust bei der Hälfte der handelsüblichen Grenzwerte
Typische Anwendungen
- Medizinische implantierbare Anwendungen – Nicht lebenserhaltende
- Medizinische nicht implantierbare Anwendung – Lebenserhaltung
Die T4C-Serie umfasst mikrochipbasierte Tantalkondensatoren für den Einsatz in implantierbaren (nicht-lebenserhaltenden) und nicht-implantierbaren (lebenserhaltenden) medizinischen Anwendungen mit begrenztem Platzangebot. Die Komponenten werden mithilfe des patentierten Q-Prozesses geprüft, der unter anderem einen Burn-in-Test bei 125 °C und statistische Prüfungen umfasst, um das Risiko von Instabilitäten während der Produktlebensdauer zu minimieren. Die konservativen Designs und Prozesse zielen zudem auf niedrige Leckstromwerte ab. Die grundlegende Zuverlässigkeit dieser Produktfamilie liegt bei unter 0.1 %/1000 Stunden.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Funktionen / Spezifi kationen
Technische Informationen – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Technische Papiere
Technische Dokumente – Klicken Sie zum Herunterladen
- Analyse des Leckstroms fester Tantalkappen
- Grundlegende Tantalkondensatortechnologie
- Äquivalenter Serienwiderstand von Tantalkondensatoren
- Untersuchung der Feldkristallisation in Tantalkondensatoren und ihrer Auswirkungen auf DCL und Zuverlässigkeit
- Glossar der in der Tantalindustrie verwendeten Begriffe
- Erreichen der höchsten Zuverlässigkeit für Tantalkondensatoren
Spice-Modelle / Software