Leistungsmerkmale und Vorteile
- Kapazität im Bereich von 1 µF bis 1000 µF
- Spannungsbereich von 6.3V bis 50V
- Für bestimmte Bewertungen sind möglicherweise benutzerdefinierte DCL/ESR-Optionen verfügbar.
Typische Anwendungen
- Medizinische implantierbare Anwendungen – Nicht lebenserhaltende
- Medizinische nicht implantierbare Anwendung – Lebenserhaltung
Die T4J-Serie umfasst Tantal-Kondensatoren in herkömmlichen SMD-Gehäusen und ist für den Einsatz in implantierbaren (nicht-lebenserhaltenden) und nicht-implantierbaren (lebenserhaltenden) medizinischen Anwendungen konzipiert. Diese Komponenten werden mithilfe des patentierten Q-Prozesses geprüft, der unter anderem einen Burn-in-Test bei 125 °C und statistische Prüfungen umfasst, um das Risiko von Instabilitäten während der Produktlebensdauer zu minimieren. Die konservativen Konstruktions- und Fertigungsprozesse zielen zudem auf niedrige Leckstromwerte ab. Die grundlegende Zuverlässigkeit dieser Produktfamilie liegt bei unter 0.1 %/1000 Stunden.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Funktionen / Spezifi kationen
Technische Informationen – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Technische Papiere
Technische Dokumente – Klicken Sie zum Herunterladen
- Analyse des Leckstroms fester Tantalkappen
- Grundlegende Tantalkondensatortechnologie
- Äquivalenter Serienwiderstand von Tantalkondensatoren
- Untersuchung der Feldkristallisation in Tantalkondensatoren und ihrer Auswirkungen auf DCL und Zuverlässigkeit
- Glossar der in der Tantalindustrie verwendeten Begriffe
- Erreichen der höchsten Zuverlässigkeit für Tantalkondensatoren
Spice-Modelle / Software