Leistungsmerkmale und Vorteile
- Kapazitätsbereich von 9.4 μF bis 1,980 μF, Spannungsbereich von 6 V bis 50 V
- Ideal zur Reduzierung des Platzbedarfs auf der Platine, wenn mehrere Tantalkomponenten parallel verwendet werden
- Weitere TCP-Modul-Nennwerte und Formfaktoren sind möglicherweise auf Anfrage erhältlich
Typische Anwendungen
- Militär
- Avionik
- Weltraum
AVX entwickelt und fertigt kundenspezifische Multikondensatormodule unter Verwendung unserer medizinisch implantierbaren Tantalkondensatoren als Unterkomponenten. Diese Module können die Gesamteffizienz der Gerätegröße verbessern und die Platzierungskosten minimieren. Sie werden mit unserer traditionellen HRC5000- oder der neuen HRC6000-Serie angeboten. Die TCP-Serie verbessert die volumetrische Effizienz und die Gesamtmontagekosten, indem sie Module mit mehreren Kondensatoren in medizinischer Qualität anbietet. Das fertige Modul wird getestet, um die medizinische Leistung des Systems sicherzustellen. Module sind in Standardausführungen mit 2, 4 und 6 Kondensatoren erhältlich, und es sind kundenspezifische Designs erhältlich, um spezielle Anforderungen an das Schaltungslayout zu erfüllen.
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Technische Informationen – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Technische Dokumente – Klicken Sie zum Herunterladen
- Analyse des Leckstroms fester Tantalkappen
- Grundlegende Tantalkondensatortechnologie
- Äquivalenter Serienwiderstand von Tantalkondensatoren
- Untersuchung der Feldkristallisation in Tantalkondensatoren und ihrer Auswirkungen auf DCL und Zuverlässigkeit
- Glossar der in der Tantalindustrie verwendeten Begriffe
- Erreichen der höchsten Zuverlässigkeit für Tantalkondensatoren