Leistungsmerkmale und Vorteile
- Kapazität im Bereich von 0.15 µF bis 1000 µF
- Spannungsbereich von 4V bis 50V
- EIA-535-BAAC metrische Gehäusegrößen A, B, C, D, E, V
Typische Anwendungen
- Militär
- Avionik
- Weltraum
Die 07016-Familie basiert auf dem CWR11-Formfaktor und ist eine Serie mit hoher Zuverlässigkeit, die einen erweiterten Bereich an EIA-Niedrig-ESR-Bewertungen umfasst. DLA 07016 verfügt über eine große Auswahl an Gehäusegrößen, Kapazitäts-/Spannungswerten und wird mit Weibull-Zuverlässigkeit der Klassen „B“, „C“ und „D“ mit allen MIL-PRF-55365-Überspannungstestoptionen („A“, „B“) angeboten " & "C").
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Funktionen / Spezifi kationen
Technische Informationen – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Technische Papiere
Technische Dokumente – Klicken Sie zum Herunterladen
- Analyse des Leckstroms fester Tantalkappen
- Grundlegende Tantalkondensatortechnologie
- Erweiterte Testmethoden für hochgesiebtes Tantal
- Auswirkungen der Reihenschaltung von Tantalkondensatoren
- Äquivalenter Serienwiderstand von Tantalkondensatoren
- Untersuchung der Feldkristallisation in Tantalkondensatoren und ihrer Auswirkung auf DCL und Zuverlässigkeit
- Glossar der in der Tantalindustrie verwendeten Begriffe
- Tantalkondensatoren mit hohem CV – Herausforderungen und Einschränkungen
- Verbesserter ESR bei MnO2 Tantalkondensatoren im weiten Spannungsbereich
- Sperrspannungsverhalten von Fest-Tantal-Kondensatoren
- Welligkeitsbewertung von Tantal-Chip-Kondensatoren
- Wärmemanagement von oberflächenmontierten Tantalkondensatoren
Spice-Modelle / Software