DLA 09009 Low-ESR-Modul


DLA TCP-Serie
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Kapazität im Bereich von 9.4 µF bis 1,980 µF; Spannungsbereich von 6 bis 50 V
  • Ideal zur Reduzierung des Platzbedarfs auf der Platine, wenn mehrere Tantalkomponenten parallel verwendet werden
  • Weitere Modulnennwerte und Formfaktoren sind möglicherweise auf Anfrage erhältlich
Typische Anwendungen
  • Militär
  • Avionik
  • Weltraum

Das Tantalmodul der DLA 09009-Serie stellt die höchste Packungsdichte für große Kapazitäts-/Spannungswerte dar, die in oberflächenmontiertem Tantal erhältlich ist. Diese Module verfügen über gestapelte Baugruppen aus CWR29-Kondensatoren, die einen extrem niedrigen ESR bieten und bewährte Zuverlässigkeitskondensatoren (Weibull-Spannungskonditionierung) gemäß MIL-PRF-55365 nutzen. Ideal zur Reduzierung des Platinenplatzlayouts, wenn mehrere Tantalkomponenten parallel verwendet werden und zusätzliche Modulnennwerte und Formfaktoren auf Anfrage erhältlich sein können.

Datenblatt / Katalog
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer

DLA 09009
" Klicke zum Zeigen