Leistungsmerkmale und Vorteile
- Kapazität im Bereich von 4.7 µF bis 220 µF
- Spannungsbereich von 6V bis 35V
- EIA-535-BAAC metrische Gehäusegrößen C, D und E
Typische Anwendungen
- Militär
- Avionik
- Weltraum
Die 95158-Familie basiert auf dem CWR11-Formfaktor und ist eine Serie mit hoher Zuverlässigkeit, die eine Reihe von EIA-Niedrig-ESR-Bewertungen umfasst. DLA 95158 wird mit der Weibull-Zuverlässigkeitsstufe B und der MIL-PRF-55365-Überspannungstestoption „A“ angeboten. Der DLA 95158 enthält Tantalkondensatoren mit niedrigem ESR, die mit Weibull-Abstufung und Stoßstromprüfung erhältlich sind. Weitere Nennwerte und Optionen finden Sie in der Zeichnung DLA 07016.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Funktionen / Spezifi kationen
Technische Informationen – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Technische Papiere
Technische Dokumente – Klicken Sie zum Herunterladen
- Analyse des Leckstroms fester Tantalkappen
- Grundlegende Tantalkondensatortechnologie
- Erweiterte Testmethoden für hochgesiebtes Tantal
- Auswirkungen der Reihenschaltung von Tantalkondensatoren
- Äquivalenter Serienwiderstand von Tantalkondensatoren
- Untersuchung der Feldkristallisation in Tantalkondensatoren und ihrer Auswirkung auf DCL und Zuverlässigkeit
- Glossar der in der Tantalindustrie verwendeten Begriffe
- Tantalkondensatoren mit hohem CV – Herausforderungen und Einschränkungen
- Verbesserter ESR bei MnO2 Tantalkondensatoren im weiten Spannungsbereich
- Sperrspannungsverhalten von Fest-Tantal-Kondensatoren
- Welligkeitsbewertung von Tantal-Chip-Kondensatoren
- Wärmemanagement von oberflächenmontierten Tantalkondensatoren
Spice-Modelle / Software