Leistungsmerkmale und Vorteile
- Kapazität im Bereich von 0.10 µF bis 330 µF
- Spannungsbereich von 4V bis 50V
- Empfohlen für weltraumtaugliche oder geschäftskritische Designs
Typische Anwendungen
- Satelliten
- Weltraumforschungsfahrzeuge
Die CWR09-, 19- und 29-Serien sind alle für die hochzuverlässige Tantal-Chipserie MIL-PRF-55365 qualifiziert und mit „T“-Test erhältlich. Diese Serie verfügt über acht Gehäusegrößen (A bis H), die vollständig mit den konformen CWR06-Typen austauschbar sind und gleichzeitig die Vorteile einer geformten Gehäuse-/konformen Anschlusskonstruktion bieten (sicherstellen, dass TCE nicht mit irgendeinem Substrat übereinstimmt). Die Teile tragen außerdem die vollständige Polaritäts- und Kapazitäts-/Spannungskennzeichnung.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Funktionen / Spezifi kationen
Technische Informationen – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Technische Papiere
Technische Dokumente – Klicken Sie zum Herunterladen
- Analyse des Leckstroms fester Tantalkappen
- Grundlegende Tantalkondensatortechnologie
- Erweiterte Testmethoden für hochgesiebtes Tantal
- Auswirkungen der Reihenschaltung von Tantalkondensatoren
- Äquivalenter Serienwiderstand von Tantalkondensatoren
- Untersuchung der Feldkristallisation in Tantalkondensatoren und ihrer Auswirkung auf DCL und Zuverlässigkeit
- Glossar der in der Tantalindustrie verwendeten Begriffe
- Sperrspannungsverhalten von Fest-Tantal-Kondensatoren
- Welligkeitsbewertung von Tantal-Chip-Kondensatoren
- Wärmemanagement von oberflächenmontierten Tantalkondensatoren
Spice-Modelle / Software