Leistungsmerkmale und Vorteile
- Kapazität im Bereich von 0.10 µF bis 100 µF
- Spannungsbereich von 4V bis 50V
- EIA-535-BAAC metrische Gehäusegrößen A, B, C und D
Typische Anwendungen
- Satelliten
- Weltraumforschungsfahrzeuge
Der vollständig nach MIL-PRF-55365/8 qualifizierte CWR11 ist die militärische Version von EIA-535-BAAC und verfügt über vier Gehäusegrößen, die für maximale Verpackungseffizienz auf 8-mm- und 12-mm-Band für die Produktion großer Stückzahlen ausgelegt sind. Diese Konstruktion ist mit einer Vielzahl von SMT-Platinenmontageprozessen kompatibel, einschließlich Konvektions-Reflow-Löten, leitfähigem Epoxidharz oder Kompressionsklebetechniken. Das Teil trägt außerdem die vollständige Polaritäts-, Kapazitäts-/Spannungs- und JAN-Markenkennzeichnung. Die Serie ist gemäß MIL-PRF-55365 Weibull „B“, „C“, „D“ und „T“ qualifiziert, wobei alle Überspannungsoptionen („A“, „B“ und „C“) verfügbar sind.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Funktionen / Spezifi kationen
Technische Informationen – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Technische Papiere
Technische Dokumente – Klicken Sie zum Herunterladen
- Analyse des Leckstroms fester Tantalkappen
- Grundlegende Tantalkondensatortechnologie
- Erweiterte Testmethoden für hochgesiebtes Tantal
- Auswirkungen der Reihenschaltung von Tantalkondensatoren
- Äquivalenter Serienwiderstand von Tantalkondensatoren
- Untersuchung der Feldkristallisation in Tantalkondensatoren und ihrer Auswirkung auf DCL und Zuverlässigkeit
- Glossar der in der Tantalindustrie verwendeten Begriffe
- Sperrspannungsverhalten von Fest-Tantal-Kondensatoren
- Welligkeitsbewertung von Tantal-Chip-Kondensatoren
- Wärmemanagement von oberflächenmontierten Tantalkondensatoren
Spice-Modelle / Software