Leistungsmerkmale und Vorteile
- Kapazität im Bereich von 0.47 µF bis 68 µF
- Spannungsbereich von 4V bis 20V
- Koffergrößen L (0603), R (0805) und A (1206)
Typische Anwendungen
- Satelliten
- Weltraumforschungsfahrzeuge
Die CWR15-Serie ist der weltweit kleinste militärisch zugelassene Tantal-Chipkondensator und ist mit MIL-PRF-55365-Abschirmung „T“ erhältlich. Die CWR15-Serie umfasst die Gehäusegrößen 0603, 0805 und 1206 in Kapazitäts-/Spannungskombinationen, die bisher nur in viel größeren Gehäusen erhältlich waren. Die revolutionäre KYOCERA AVX TACmicrochip®-Technologie bietet Entwicklern erhebliche Möglichkeiten, Schaltkreise für Militär- und Luftfahrtanwendungen zu verkleinern.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Funktionen / Spezifi kationen
Technische Informationen – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Technische Papiere
Technische Dokumente – Klicken Sie zum Herunterladen
- Analyse des Leckstroms fester Tantalkappen
- Grundlegende Tantalkondensatortechnologie
- Erweiterte Testmethoden für hochgesiebtes Tantal
- Auswirkungen der Reihenschaltung von Tantalkondensatoren
- Äquivalenter Serienwiderstand von Tantalkondensatoren
- Untersuchung der Feldkristallisation in Tantalkondensatoren und ihrer Auswirkung auf DCL und Zuverlässigkeit
- Glossar der in der Tantalindustrie verwendeten Begriffe
- Sperrspannungsverhalten von Fest-Tantal-Kondensatoren
- Welligkeitsbewertung von Tantal-Chip-Kondensatoren
- Wärmemanagement von oberflächenmontierten Tantalkondensatoren
Spice-Modelle / Software