Leistungsmerkmale und Vorteile
- Kapazität im Bereich von 0.1 µF bis 330 µF
- Spannungsbereich von 4V bis 50V
- Beinhaltet umfangreiche SRC9000-Tests auf Raumniveau
Typische Anwendungen
- Satelliten
- Weltraumforschungsfahrzeuge
Dies ist die Space-Level-Version der MIL-PRF-55365/4 QPL-Serie mit hochzuverlässigen geformten Tantalchips mit den flexibelsten Formfaktoren für die Oberflächenmontage. TAZ bietet neun Gehäusegrößen an, von denen acht (A bis H) vollständig gemäß MIL-PRF-55365/4 qualifiziert sind, und umfasst auch das Original-Subminiatur-R-Gehäuse (nicht QPL). Diese Serie ist vollständig mit den konformen CWR06-Typen austauschbar und bietet gleichzeitig die Vorteile einer Konstruktion aus geformtem Gehäuse und konformem Anschluss (wodurch sichergestellt wird, dass TCE nicht mit irgendeinem Substrat übereinstimmt). Die Teile tragen außerdem die vollständige Polaritäts- und Kapazitäts-/Spannungskennzeichnung und sind standardmäßig mit der Weibull-Zuverlässigkeitsstufe „C“ und der Stoßstromoption „C“ ausgestattet. Für Einzelheiten zur SRC9000-Spezifikation wenden Sie sich bitte an das Werk.
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Technische Informationen – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Technische Dokumente – Klicken Sie zum Herunterladen
- Analyse des Leckstroms fester Tantalkappen
- Grundlegende Tantalkondensatortechnologie
- Erweiterte Testmethoden für hochgesiebtes Tantal
- Auswirkungen der Reihenschaltung von Tantalkondensatoren
- Äquivalenter Serienwiderstand von Tantalkondensatoren
- Untersuchung der Feldkristallisation in Tantalkondensatoren und ihrer Auswirkung auf DCL und Zuverlässigkeit
- Glossar der in der Tantalindustrie verwendeten Begriffe
- Sperrspannungsverhalten von Fest-Tantal-Kondensatoren
- Welligkeitsbewertung von Tantal-Chip-Kondensatoren
- Wärmemanagement von oberflächenmontierten Tantalkondensatoren