Leistungsmerkmale und Vorteile
- Kapazität im Bereich von 0.10 µF bis 680 µF
- Spannungsbereich von 6.3V bis 50V
- Umfasst umfangreiche Tests auf Weltraumebene
Typische Anwendungen
- Internet-Satellitensysteme in niedriger Erdumlaufbahn
- Satelliten
- Weltraumforschungsfahrzeuge
Die TBJ COTS-Plus Space Level-Serie wurde verfeinert, um nur jene kommerziell hochgeschirmten Nennwerte aufzunehmen, die für unternehmenskritische und Weltraumanwendungen als geeignet erachtet wurden. Diese Kondensatoren haben im Vergleich zu anderen hochgeschirmten Komponenten, die etablierte CV-Pulver und höhere Dielektrikumsbildungsverhältnisse verwenden, einen konservativeren Designansatz. Der DCL ist normalerweise 25 % niedriger, bietet aber dennoch aggressive ESR-Werte. Die Weltraumkomponenten werden standardmäßig mit Weibull-Zuverlässigkeitsstufe „C“ und Stoßstromoption „C“ gemäß MIL-PRF-55365 Rev. G geliefert. Weitere Einzelheiten zu den Spezifikationen SRC8000, SRC9000 oder T-Level erhalten Sie beim Hersteller.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Funktionen / Spezifi kationen
Technische Informationen – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Technische Papiere
Technische Dokumente – Klicken Sie zum Herunterladen
- Analyse des Leckstroms fester Tantalkappen
- Grundlegende Tantalkondensatortechnologie
- Erweiterte Testmethoden für hochgesiebtes Tantal
- Auswirkungen der Reihenschaltung von Tantalkondensatoren
- Äquivalenter Serienwiderstand von Tantalkondensatoren
- Untersuchung der Feldkristallisation in Tantalkondensatoren und ihrer Auswirkung auf DCL und Zuverlässigkeit
- Glossar der in der Tantalindustrie verwendeten Begriffe
- Sperrspannungsverhalten von Fest-Tantal-Kondensatoren
- Welligkeitsbewertung von Tantal-Chip-Kondensatoren
- Wärmemanagement von oberflächenmontierten Tantalkondensatoren
Spice-Modelle / Software