SRC9000 – TBM-Multianode


TBM-Serie
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Kapazität im Bereich von 10 µF bis 1500 µF
  • Spannungsbereich von 2.5V bis 35V
  • Umfasst umfangreiche Tests auf Weltraumebene
Typische Anwendungen
  • Satelliten
  • Weltraumforschungsfahrzeuge

Die TBM COTS-Plus Space Level-Serie verwendet ein internes Mehranodendesign, um einen ultraniedrigen ESR für den Einsatz in Weltraumanwendungen zu erreichen. Diese Komponenten werden standardmäßig mit Weibull-Zuverlässigkeitsstufe „C“ und Stoßstromoption „C“ gemäß MIL-PRF-55365 Rev. G geliefert. Einzelheiten zur SRC9000- oder T-Level-Spezifikation erhalten Sie beim Hersteller.