Leistungsmerkmale und Vorteile
- QPL ESCC-geprüfte Serie
- Hergestellt in einem von der ESA qualifizierten EU-Werk gemäß ESCC 3012
- Detaillierte Spezifikation 3012/004
- Teile mit niedrigem ESR-Wert, Multianodengehäuse D und E im Lieferumfang enthalten
- Robust gegenüber höheren thermomechanischen Belastungen während des Montageprozesses
- CV-Bereich 1.0 – 470µF/6.3 – 50V
- Verbessertes Zuverlässigkeitsdesign
Die für 1–470 μF und 6.3–50 V ausgelegten SMD-Tantal-Chipkondensatoren der TES-Serie bieten eine höhere Kapazität und niedrigere ESR-Werte als alle bestehenden, ESCC-zertifizierten Tantalbauelemente für den Einsatz in der Luft- und Raumfahrt. Die Serie ist in fünf Miniaturgrößen von 3216-18 bis 7343-43 und in Einzel- und Mehrfachanodengehäusen erhältlich und bietet Konstrukteuren außerdem mehrere Verkleinerungsoptionen, die eine erhebliche Reduzierung sowohl der Nutzlast als auch des Platzbedarfs ermöglichen, was für die Luft- und Raumfahrt äußerst vorteilhaft ist.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Funktionen / Spezifi kationen
Technische Informationen – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Technische Papiere
Technische Informationen – Klicken Sie zum Herunterladen
Spice-Modelle / Software
Spice-Modelle/Software – Klicken Sie zum Herunterladen
Umwelt-/Compliance-Dokumente