Leistungsmerkmale und Vorteile
- Kapazitätsbereich: 0.1 μF bis 100 μF
- Kapazitätstoleranz: ±10 %; ±20 %
- Zuverlässigkeit: 1 % pro 1000 Stunden bei 85 °C, VR mit 0.1 Ω/V Serienimpedanz, 60 % Konfidenzniveau
Typische Anwendungen
- Avionik
- Logistik
Feste, bleifreie, oberflächenmontierte Chip-Kondensatoren aus Tantal mit festem Elektrolyt für den Einsatz in der Avionik und in industriellen Anwendungen; getestet nach CECC-Spezifikation 30801-005 und 30801-011 (CTC4).
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Funktionen / Spezifi kationen
Technische Informationen – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Technische Papiere
Technische Dokumente – Klicken Sie zum Herunterladen
Spice-Modelle / Software
Spice-Modelle/Software – Klicken Sie zum Herunterladen
Umwelt-/Compliance-Dokumente