COTS-Plus – TAZ-Serie


Taz
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Kapazität im Bereich von 0.1 µF bis 330 µF
  • Spannungsbereich von 4V bis 50V
  • Verfügbar mit benutzerdefinierten Grenzwerten und Tests
Typische Anwendungen
  • Militär
  • Avionik
  • Weltraum

Dies ist die COTS-Plus-Version der hochzuverlässigen MIL-PRF-55365/4 QPL-Serie geformter Tantal-Chips mit Gehäusegrößen, die die flexibelsten Formfaktoren für die Oberflächenmontage darstellen. TAZ bietet neun Gehäusegrößen, von denen acht (A bis H) vollständig für MIL-PRF-55365/4 qualifiziert sind, und umfasst auch das ursprüngliche Subminiatur-R-Gehäuse (nicht QPL). Diese Serie ist vollständig austauschbar mit CWR06-konformen Typen und bietet gleichzeitig die Vorteile einer Konstruktion mit geformtem Körper und konformem Abschluss (wodurch sichergestellt wird, dass es zu keiner TCE-Fehlanpassung mit einem Substrat kommt). Die Teile tragen außerdem eine vollständige Polaritäts- und Kapazitäts-/Spannungsmarkierung mit Teilenummernoptionen zur Angabe der Weibull-Bewertung, Stoßstromprüfung oder Konformitätsprüfung der Gruppe A. Kundenspezifische Tests und Grenzwerte sind auf Anfrage erhältlich.

Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer

TAZ-Serie
" Klicke zum Zeigen

Spice-Modelle / Software
Spice-Modelle/Software – Klicken Sie zum Herunterladen