COTS-Plus – TBC-Mikrochip


TBC-Serie
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Kapazität im Bereich von 0.33 µF bis 68 µF
  • Spannungsbereich von 4V bis 25V
  • Koffergrößen L (0603), R (0805) und A (1206)
Typische Anwendungen
  • Medizintechnik
  • Luft- und Raumfahrt
  • Defense

Die TBC-Serie gehört zu den kleinsten Tantal-Chipkondensatoren der Welt. Die TBC-Serie umfasst die Gehäusegrößen 0603, 0805 und 1206 in Kapazitäts-/Spannungskombinationen, die bisher nur in viel größeren Gehäusen erhältlich waren. Die revolutionäre KYOCERA AVX TACmicrochip®-Technologie bietet Entwicklern erhebliche Möglichkeiten zur Verkleinerung von Schaltkreisen für Militär- und Luftfahrtanwendungen.

Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer

TBC Microchip™
" Klicke zum Zeigen

Spice-Modelle / Software
Spice-Modelle/Software – Klicken Sie zum Herunterladen